为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2015年4月16日

高电压紧凑型X1系列电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团最近推出了爱普科斯 (EPCOS) 新X1电容器系列。该系列电容器工作电压高达530 V AC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。B32911*至B32918*系列电容器电容范围为1 nF 至5.6 µF。

此外,该系列电容器结构极为紧凑,尺寸范围从4.0 mm x 9.0 mm x 13.0 mm 至35 mm x 50 mm x 57.5 mm(具体视电容值而定),引线间距范围从10 mm至52.5 mm。此外,电容值为4.7 µF和5.6 µF的型号采用4引脚设计,可改进PCB的机械稳定性。

该系列电容器的可允许工作温度范围为-40 °C 至+110 °C。和所有爱普科斯 (EPCOS) MKP电容器一样,该新型电容器也具有高额定电压和卓越的自愈性,并通过ENEC、UL和CSA认证,典型应用包括各种电源和变频器。

主要应用

  • 各种电源和变频器

主要特点与优势

  • 更高工作电压,最高达530 V AC
  • 宽电容范围(1 nF至5.6 µF)
  • 结构紧凑
  • 4 引线设计(仅限电容值为4.7 µF和5.6 µF的型号),改进了机械稳定性