为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

2014年10月14日

紧凑型焊片式系列,纹波电流能力显著增强

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 与之前系列相比,纹波电流能力增强达25%
  • 尺寸极其紧凑

TDK公司近日发布了一款新的爱普科斯 (EPCOS) 焊片式系列铝电解电容器。新系列电容器的纹波电流能力比之前的爱普科斯 (EPCOS) 系列增强了多达25%,其中新B43642*系列电容器尺寸紧凑:直径为22 mm至35 mm,高度为25 mm至55 mm。

该系列电容器额定电压范围为200 V DC至450 V DC,容量范围为82 µF至3300 µF,在105°C的温度条件下连续工作时使用寿命可达3000小时。

这些新型焊片式铝电解电容器可满足工业变频器和电源的应用需求。

主要应用

  • 适用于工业变频器和电源

主要特点和效益

  • 与之前电容器系列相比,纹波电流能力增强达25%
  • 尺寸极其紧凑,直径仅为22 mm至35 mm,高度仅为25 mm至55 m