为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

2016年2月25日

用于电力电子应用的紧凑型SMT电流互感器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 爬电距离符合IEC 60664规定(基本绝缘)
  • 可靠性符合AEC-Q200规范

TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm的紧凑型尺寸,可用于测量高达20A的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为1.9 mΩ。B78419A*系列的SMT电流互感器的设计则基于EP10铁氧体磁芯,此类元件的尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达30A,而直流电阻仅为0.5 mΩ。

两个系列均具有多种匝比:基于EP7的变压器具有四个型号,匝比在1:50和1:125之间,而基于EP10的变压器则提供五个型号,而匝比在1:50 与1:180之间。新款变压器允许的工作温度范围为-40 °C至 +150 °C,且适用于测量频率范围从50kHz至250kHz的电流。

适用的应用包括开关电源以及各类变换器。一次侧与二次侧之间的测量电压为2400V AC,且爬电距离符合IEC 60664中关于基本绝缘的相关规定。新产品可靠性符合AEC-Q200规定,故而可用于xEV应用,例如用于测量直流/直流变换器的电流。

主要应用

  • 开关电源以及各类变换器
  • xEVent应用中的直流/直流变换器
  • 48V车载电源中的电流测定

主要特点和效益

  • 高达30A的测量范围
  • 低欧姆电阻
  • 爬电距离符合IEC 60664规定(基本绝缘)
  • 紧凑型设计拥有高介电强度
  • 可靠性符合AEC-Q200规定
  • 匝比范围大

主要技术参数

型号尺寸
[mm]
一次绕组的最大
直流电阻 [mΩ]
最大电流
[A]
匝比
B78417A2285A00310.6 x 12.2 x 11.01.9201:50
B78417A2286A00310.6 x 12.2 x 11.01.9201:70
B78417A2185A00310.6 x 12.2 x 11.01.9201:100
B78417A2287A00310.6 x 12.2 x 11.01.9201:125
B78419A2288A00312.8 x 13.6 x 14.40.5301:50
B78419A2289A00312.8 x 13.6 x 14.40.5301:70
B78419A2251A00312.8 x 13.6 x 14.40.5301:100
B78419A2290A00312.8 x 13.6 x 14.40.5301:125
B78419A2271A00312.8 x 13.6 x 14.40.5301:180