为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

2015年10月27日

紧凑型SMD 推挽式变压器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团最近推出一款新型爱普科斯 (EPCOS) SMD推挽式变压器。该变压器尺寸紧凑,仅为 9 mm x 8 mm x 5.7 mm,输入绕组和输出绕组都具有中心抽头。

该系列变压器包括介于1:1和1:3.8之间的五种不同的转换比,因此可实现5 V至5 V或3.3 V至12 V电压比。其中,输入绕组的电感值与型号有关,介于9.5 µH和94 µH之间。

新型B82805*系列变压器专为250 kHz典型切换频率和工作温度范围为-25°C至+125°C的应用而设计。

这种满足RoHS的元件非常适合用于采用推挽技术的尺寸更小的开关电源以及应用于工业自动化和过程工程设计电路中的电气隔离。

主要应用

  • 使用推挽技术的开关电源
  • 工业自动化和过程工程设计电路中的电气隔离

主要特点和效益

  • 尺寸紧凑,仅为9 mm x 8 mm x 5.7 mm
  • 用于工业应用常见电压的五种不同的转换比
  • 250 kHz典型切换频率

关键数据

型号转换比
[N1:N2:N3:N4]
试样电压
[V AC]
电感值
L (1 – 2) [µH]
B82805A0363A2501:1:1.7:1.73.3:536
B82805A0773A2501:1:1.1:1.15:577
B82805A0943A2501:1:1.1:1.112:1294
B82805A0952A2501:1:3.8:3.83.3:129.5
B82805A0173A2501:1:2.6:2.65:1217