为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

2014年10月23日

紧凑螺钉式系列,超强纹波电流能力

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK公司近日发布了三款新型的爱普科斯 (EPCOS) 螺钉式系列铝电解电容器。新系列电容器不仅具有超强的纹波电流能力,且尺寸极其紧凑。其中,新B43703*系列电容器适用额定电压范围为350 V DC至450 V DC,容量范围为1,500 µF至22,000 µF。与之前系列相比,在相同的纹波电流能力条件下,新系列电容器的体积可减小达20%。新型电容器尺寸极其紧凑,直径为51.6 mm至90.0 mm,高度为80.7 mm至197.0 mm。

新B43704*系列和之前系列相比,纹波电流能力增强达25%,且尺寸更小(直径为51.6 mm至90.0 mm,高度为80.7 mm和221.0 mm)。该系列电容器额定电压范围为350 V DC至550 V DC,容量范围扩展为820 µF至22,000 µF。

三款新型爱普科斯 (EPCOS) 系列电容器最高工作温度均为85°C,使用寿命均为1万2千小时。这些系列还包括B43723*、B43724*和B43725*等附加型号,这些附加型号在容器底部帶螺柱,便于固定电容器。

主要应用

  • 用于工业变频器

主要特点和效益

  • 与之前系列相比,纹波电流能力显著增强,且尺寸更紧凑
  • 在85°C最高工作温度条件下,使用寿命为1万2千个小时

主要数据

系列直径
[mm]
高度
[mm]
额定电压
[ V DC]
电容
[µF]
最高温度
[°C] /
平均使用寿命
[h]
B43703* / B43723*51.6 至 90.080.7 至 197.0350 至 4501500 至 22 00085 / 12 000
B43704* / B43724*51.6 至 90.080.7 至 221.0350 至 550820 至 22 00085 / 12 000
B43705* / B43725*51.6 至 90.080.7 至 221.0350 至 4501000 至 18 00085 / 12 000