为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

过压保护

2016年11月8日

适用于基站的具有大放电电流的气体放电管

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 高达16 kA的大放电电流
  • 大续流容量
  • 符合IEC 61643-11 I和II类标准

TDK集团推出专门设计用于基站应用的充气式爱普科斯 (EPCOS) 气体放电管。该元件具备3个端子,能够消除L至PE和N 至PE的过电压。LNP20C-A1800AC-6C气体放电管工作电压为250 V AC,符合IEC 61643-11 I和 II 类标准的要求,具有 8/20 µs波形,高达16 kA (II类标准) 的最大放电电流。

为提供必要的过电压保护,这款气体放电管按1 kA 的续流设计,响应时间
<100 ns,并符合RoHS 标准,尺寸为39 mm x 26 mm x 27.5 mm。100 V DC工作电压下,其绝缘电阻为>1 GΩ。

主要应用

  • 基站和其他通信设备

主要特点和优势

  • 大放电电流,高达 16 kA,续流容量大
  • 符合IEC 61643-11 I和 II类标准