为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

ThermoFuse™热保护型压敏电阻

2018年10月16日

通过集成熔丝提供紧凑型过压保护

[---Image_alt---] Teaser_zh

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。

ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTM NT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。

凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器、驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护

主要应用

  • 照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表
  • 电气接线和电气设备的一般保护

主要特点和效益

  • 紧凑的尺寸
  • 130 VRMS至750 VRMS的宽电压范围
  • 高达10 kA的浪涌电流能力
  • UL 1449认证

关键数据

系列订购代码圆盘直径
[mm]
工作电压
[VRMS]
浪涌电流能力
[kA]
最大吸收能量
[J]
NT14,2引线B72214R*14130 - 680650 - 220
NT14,3引线B72214W*14130 - 680650 - 220
NT20,2引线B72220R*20130 - 75010100 - 480
NT20,3引线B72220W*20130 - 75010100 - 480