为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策产品

2018年1月23日

LED照明用紧凑型噪声抑制滤波器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 抑制20 MHz和100 MHz之间的杂散噪声
  • 噪声抑制性能等同于较大的绕线组件
  • 满足关于LED照明的CISPR15标准

TDK株式会社通过专为LED照明系统而设计的新型号MAF2520ASS600C,扩展了MAF系列噪声抑制滤波器的产品阵容。该新型多层滤波器具有仅为2.5 mm x 2.0 mm x 0.85 mm的紧凑尺寸,其特点在于可抑制20 MHz和100 MHz之间杂散高频噪声,性能等同于较大的绕线组件。此次新产品的额定电流为500 mA,直流电阻低至仅0.28 Ω(典型)。在30 MHz下,阻抗为3.4 kΩ。由于其宽泛的运行温度范围(-40到+125 °C),该产品也适用于高温环境。此外,该新型MAF2520ASS600C滤波器满足关于LED照明的CISPR15标准,并已于2018年1月开始量产。

由于LED照明系统的能耗降低且使用寿命长,所以它们在住宅与建筑中被广泛应用,并且变得越来越受欢迎。为了提供额外的附加值,制造商开发了具有网络照明控制系统的智能解决方案。TDK的新型小型化MAF2520ASS600C噪声抑制滤波器被设计用于保护控制装置,防止交流和直流LED电源产生的噪声。今后,TDK会继续开发能够提供高性能噪声抑制而尺寸更小的滤波器产品。

主要应用

  • 住宅与建筑中的网络化LED照明系统

主要特点和优势

  • 抑制20 MHz和100 MHz之间的杂散噪声
  • 适用于高温环境的宽泛运行温度范围:-40到+125 °C
  • 尺寸紧凑2.5 mm x 2.0 mm x 0.85 mm
  • 满足关于LED照明的CISPR15标准

主要数据

类型尺寸
[mm]
阻抗
[Ω] 1 MHz
阻抗
[Ω] 30 MHz
直流电阻 
[Ω] Typ.
直流电阻 
[Ω] Max.
额定电流[mA]
MAF2520ASS600C2.5 x 2.0 x 0.85 6034000.280.36500