为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2014年11月11日

紧凑型大电流扼流圈,用于48 V汽车电源系统

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。电感值为3 µH至11 µH,其饱和电流可高达50 A,工作温度范围为-40°C至+150°C。这些组件适用的开关频率为100 kHz 至200 kHz,符合RoHS标准,满足AEC-Q200质量认证要求。

这些新型组件在车辆12 V和48 V电源的降压 -- 升压转换器中用作存储扼流圈。使用六相或八相交错式转换器可使纹波电流尽可能低,并且传输高功率级别。因为每个转换器都需要一个存储扼流圈,因此具有紧凑尺寸和高电流值的新型大电流扼流圈显现出强大优势。


主要应用

  • 升压转换器用于48 V汽车电源系统中的降压

主要特点和效益

  • 饱和电流高达50 A
  • 尺寸紧凑:27.5 mm x 29.5 mm x14.5 mm
  • 符合RoHS标准
  • 满足AEC-Q200质量认证要求