为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策产品

2018年2月13日

高电容紧凑型汽车贯通滤波器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 在业内同等尺寸贯通滤波器中电容最高(1 µF)
  • 符合AEC-Q200标准

TDK株式会社扩大了其应用于汽车的3端子贯通滤波器产品阵容。新YFF18AC0J105M型产品采用IEC 1608封装(EIA 0603)且尺寸紧凑,仅为1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mm,且具有在业内同等尺寸贯通滤波器中电容最高*(1 µF)的特点。该元件的额定电流为2 A,额定电压为6.3 V。此款新滤波器符合AEC-Q200标准,适用于各种去耦合应用,为汽车ECU提供防EMI保护。该产品已于2018年1月起开始量产。

TDK的贯通滤波器为复杂的汽车应用提供了高效、节省空间的去耦合及噪声抑制解决方案,例如需求日益增长的高级驾驶辅助系统(ADAS)。尤其是随着车载IC的功能性变得越来越先进,传统的去耦合设计就需要越来越多的MLCC来为ECU提供防EMI保护。YFF18AC系列中的新型贯通滤波器具有高电容和低ESL,可在几十 MHz的频率下实现到更低的阻抗,例如低于并联的五个22-µF IEC 1005 MLCC的阻抗。因此,所需元件数量更少并且节约了更多的空间。

未来,为了支持更广泛的汽车应用,汽车级贯通滤波器的电容范围将进一步扩大。

*截至2018年2月,TDK调查

术语表

  • 去耦合:在IC电力线和地面之间插入一台电容器,以便抑制EMI。

主要应用

  • 广泛的去耦合应用,为汽车ECU提供防EMI保护。

主要特点和优势

  • 紧凑型封装中电容最高
  • 可靠性高
  • 符合AEC-Q200标准
  • 减少了去耦合所需要的元件数量

主要数据

类型封装尺寸尺寸
[mm]
额定电压
[V]
额定电流
[A]
额定电容 
[µF]
阻抗(在 50 MHz下)
[Ω]
YFF18AC0J105MIEC 1608 
(EIA 0603)
1.6 x 0.8 x 0.66.321

0.014