为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

2018年6月5日

结构紧凑且过压保护功能可靠

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK公司推出全新的应用于滤波器领域的爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯膜交流(MKP AC)电容器B33331V*系列。该系列元件的额定电压为460 VRMS,对应峰值电压为650 V,其电容值范围为2 μF 至50 μF。电容器外壳和顶部均采用铝合金材质制成,整体结构极为坚实。此外,整个电容器的尺寸也特别紧凑,仅为30 mm x 55 mm至50 mm x 100 mm(直径x高度),具体视电容器型号而定。

新型电容器可靠性极佳,即使在恶劣的环境条件下亦能可靠运行。此外,该系列产品还通过相关的温度、湿度、偏置电压 (THB) 试验验证,在温度85°C、相对湿度为85%的测试条件下施加额定电压时,电容器能持续工作1000小时。

电容器符合IEC 61071标准,预期使用寿命达100,000小时以上。电容器带CE标识,整体直径大于40 mm,通过UL认证,接头的阻燃等级达到UL 94 V0标准的要求。电容器还集成过压分离安全装置,一旦外壳由于过载而承受过压,可有效隔离两个端子与绕组。

新型电容器广泛用于各种领域,如可作为光伏逆变器、变频器和不间断电源的输出滤波器。

主要应用

  • 光伏逆变器、变频器和不间断电源的输出滤波器
  • 一般滤波应用

主要特点与优势

  • 铝合金外壳和顶部,坚固耐用
  • 尺寸紧凑
  • 集成过压分离安全装置