为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2017年4月11日

车载PoC用电感器ADL3225V的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 在大带宽内实现高阻抗
  • 良好的直流重叠特性
  • 通过完全自动化的制造工艺,确保高质量、高可靠性
  • 依据AEC-Q200标准

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了LC复合型EMI滤波器MEM1005PP系列(外形尺寸:L1.0×W0.5×T0.35mm),并将于2017年3月开始量产。TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了车载PoC(Power over Coax)用电感器ADL3225V系列(外形尺寸:L3.2×W2.5×T2.4mm),并已于2017年4月开始量产。

PoC为了防止高频信号流向负载阻抗较低的电源线,要求电源线与信号线的分支点应具有高阻抗特性。本产品采用公司独有的结构设计和线圈制造工艺,在大带宽(1~1000MHz)内确保了高阻抗,从而实现了良好的直流重叠特性。此外,在完全自动化的制造工艺中,可进行高可靠性、高质量的产品制造。

近年来,在汽车中带有传感器及摄像头的设备有所增加,组装有多个ECU(电子控制单元)的车载接口对高速化的需求增大。作为先进的车载接口,在进行双向通信时采用车载Ethernet方式(最快传输速度100Mbps),而由摄像头向主板发送影像信号的单向通信时则采用LVDS(低压差分信号传输)方式(最快传输速度1.5Gbps)。LVDS传输中,为了减轻线束的重量而推进了PoC化,即采用1根同轴电缆来传输信号和供电。此外,通过减轻线束重量,还有助于提升燃油效率。

今后,我们将进一步小型化并扩大使用温度范围等来扩充产品阵容,从而应对多种多样的车载设备的设计。

术语集

  • PoC(Power over Coax):使用1根同轴电缆使信号与电源重叠的一项传输技术。

主要应用

  • 车载摄像头系统等的PoC

主要特点和优势

  • 通过大带宽的高阻抗,使信号线与电源线分离
  • 良好的直流重叠特性
  • 通过完全自动化的制造工艺,确保质量的稳定性

主要特性

产品名阻抗
[µH]
直流电阻
[Ω] max.
Isat *1
[mA] typ.
Itemp *2
[mA] typ.
ADL3225V-470MT-TL00047±20%0.9300500

*1 Isat:基于电感器变化率(比初始L值降低30%)

*2 Itemp:基于温度上升(自我发热而使温度上升40℃)