为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

陶瓷电容器

2017年3月23日

具备更高额定电压的CeraLink™陶瓷电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团的CeraLink™系列电容器新增了两宽额定电压为900 V DC的薄化型 (LP) 产品。这两种型号均为SMT电容器,电容量为0.25μF,且支持不同连接形式,其中B58031I9254M062型带L形端子,尺寸为10.84 x 7.85 x 4 mm;而B58031U9254M062型则为J形,尺寸仅为7.14 x 7.85 x 4 mm。

新型电容器的面市进一步完善了LP系列产品组合,此之前该系列仅包括500 V DC (1 µF) 和700 V DC (0.5 µF) 两种型号。所有LP型均采用紧凑结构设计,连续工作温度高达150 °C,还能作为缓冲电容器直接嵌入到IGBT模块中。

CeraLink™电容器采用PLZT(锆钛酸铅镧)陶瓷材料,除具备上述特性之外还具备超低寄生系数。例如,这些元件的最小等效串联电阻 (ESR) 值为12 mΩ,等效串联电感 (ESL) 值仅为2.5 nH。鉴于此,这些电容器非常适用于基于GaN或SiC等快速开关半导体的变流器拓扑结构。相比于传统的电容器技术,这种电容器的电压过冲和瞬时震荡都非常低。此外,新的LP系列电容器还具备高稳态纹波电流高达11.4 ARMS

我们还能提供电容值更高的带焊接引脚触点的CeraLink™电容器型号。该型号专为500 V或700 V DC的额定电压而设计,电容值为20 μF (500 V DC) 或10 μF (700 V DC),等效串联电感 (ESL) 值通常约为3.5 nH。

主要应用

  • 快速开关转换器

主要特点与优势

  • 在原有500 V DC和700 V DC额定电压基础上,新增900 V DC型号
  • 低寄生效应

CeraLink LP系列电容器的关键数据

型号额定电压
[V DC]
等效串联电阻 *
[mΩ]
等效串联电感
[nH]
峰值电流 **
[ARMS]
B58031I5105M062 (L形)500122.511.4
B58031U5105M062 (J形)500122.511.4
B58031I7504M062 (L形)700292.57.1
B58031U7504M062 (J形)700292.57.1
B58031I9254M062 (L形)900452.55.1
B58031U9254M062 (J形)900452.55.1

* 25 °C, 1 MHz, 零功率。由于自热,在运行中可显着降低高达80%

** 100 kHz, TA = 85 °C