为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

积层陶瓷贴片电容器

2018年4月3日

具有高电容和低ESR的积层带金属端子的MEGACAP型积层陶瓷贴片电容器CA系列

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 从20 nF到150 µF的宽电容范围
  • 具有C0G、X7T、X7S和X7R温度特点

TDK株式会社开发出了将高电容与低ESR结合在一起的新系列垂直积层带金属端子的MEGACAP型积层陶瓷贴片电容器。新CA系列提供了从25 V到1000 V的额定电压并涵盖了从20 nF到150 µF的电容范围。该新款积层陶瓷贴片电容器还具有C0G、X7T、X7S和X7R温度特性。由于新电容器具有高电容值,因此适用于无线和插拔式充电系统的谐振电路,例如用于工业车辆和机器人。它们也可以用于工业设备的滤波和去耦合应用。该CA系列将从2018年4月开始生产。汽车级产品将在2018年中后期推出。

带金属端子的MEGACAP型积层陶瓷贴片电容器特有的金属引线架可连接到元件的电极末端,防止热冲击造成的板翘曲裂纹和焊接裂纹。端子的金属材料也进行了优化,以便降低ESR并实现更高的纹波电流能力。为了在提高的电容条件下实现低剖面,TDK采用了其带金属端子的MEGACAP积层设计,从而使积层陶瓷贴片电容器元件可并排堆放。垂直积层设计实现了使用三个甚至更多元件的叠层。金属端子与积层陶瓷贴片电容器之间的混合接头采用点焊和夹具,以防止单个积层陶瓷贴片电容器元件在越来越高的回流温度下从引线架上坠落。CA系列将最先推出2x叠层和3x叠层。今后,该产品阵容将扩展到5x叠层。TDK为种类繁多的应用产品提供广泛的MLCC产品组合。TDK也将继续特别关注在技术上拥有优势的汽车等级MLCC的开发。

主要应用

  • 无线和插拔式充电系统的谐振电路
  • 工业设备的滤波和去耦合应用

主要特点和优势

  • 通过积层设计实现高电容
  • 通过优化的端子材料实现低ESR

主要特性

类型温度特点额定电压 
[V]
电容
[F]
积层元件尺寸
[mm]
CAA572C0G3A203J *C0G100020 n26.1 x 5.6 x 6.4
CAA572C0G3A303J *C0G100030 n26.1 x 5.6 x 6.4
CAA572C0G3A443J *C0G100044 n26.1 x 5.6 x 6.4
CAA572C0G3A663J *C0G100066 n26.1 x 5.6 x 6.4
CAA573C0G3A993J *C0G100099 n36.1 x 8.4 x 6.4
CAA572C0G2J204J *C0G

630

200 n26.1 x 5.6 x 6.4
CAA573C0G2J304J *C0G630300 n36.1 x 8.4 x 6.4
CAA572X7T2J105M **X7T6301 µ26.1 x 5.0 x 6.4
CAA573X7T2J155M **X7T6301.5 µ36.1 x 7.5 x 6.4
CAA572X7T2W225M **X7T4502.2 µ26.1 x 5.0 x 6.4
CAA573X7T2W335M **X7T4503.3 µ36.1 x 7.5 x 6.4
CAA572X7S2A336M **X7S10033 µ26.1 x 5.0 x 6.4
CAA573X7S2A476M **X7S10047 µ36.1 x 7.5 x 6.4
CAA572X7R1V107M **X7R35100 µ26.4 x 5.0 x 6.8
CAA573X7R1V157M **X7R35150 µ36.4 x 7.5 x 6.8
CAA572X7R1E107M **X7R25100 µ26.4 x 5.0 x 6.8
CAA573X7R1E157M **X7R25150 µ36.4 x 7.5 x 6.8

* 自2018年4月开始生产(通过AEC-Q200认证的产品在2018年中后开始生产)

** 自2018年7月起生产