为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电磁兼容性(EMC)元件

2014年1月16日

电流可达1500 A的多款电机扼流圈

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)电机扼流圈,专用于变频器的输出端。电机扼流圈又名dv/dt扼流圈,专为520 VAC额定电压而设计,电流范围在8 A-1500 A之间,包含多种不同款型。该新系列产品B86301U*适用于电机频率范围为0 Hz-400 Hz,电缆长度为0 m-100 m的应用。其中,电流较小的扼流圈其开关频率最高达16 KHz,电流超过500A的大型扼流圈其开关频率则降到2.5 kHz。B86301U*系列扼流圈严格按照IEC 60076-6标准设计,采用通过UL认证的T-EIS-CF1电气绝缘系统制成。

电机扼流圈为串联扼流圈,流经电流为电机的总电流。扼流圈中的电感能有效降低变频器输出端的峰值电流以及浪涌电压,从而避免电缆寄生电容发生剧烈充放电现象。电机扼流圈主要用于保护电机线圈免受峰值电压的冲击。

主要应用

  • 驱动电机变频器
  • 导线长达100 m的电机

主要特点与优势

  • 适用电流范围广:由8A 到1500 A
  • 额定电压为520 VAC