为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC对策元件

2014年7月29日

支持车载的3端子贯通滤波器系列的开发与量产

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 为飞速发展的汽车“安全性能”和“ICT功能”做贡献而进行开发与量产
  • 非常适合各种车载所需大电流(最大10A)的应用

TDK株式会社(社长:上釜 健宏)为了促进汽车“安全性能”与“信息通信技术(ICT)功能”的飞速发展,针对车载开发了3端子贯通滤波器(EMC对策元件),并将从2015年1月起开始量产。

通过将敝社所积累的车载MLCC设计技术,应用于作为EMC元件且拥有一定实际成果的3端子贯通滤波器中,从而开发与量产了该系列产品,以期为今后的汽车安全与安心做出贡献。该系列针对要求高可靠性的汽车市场,除保证125℃产品以外,还具有支持额定电流10A的大电流产品系列。既符合AEC-Q200的要求,同时也可应对顾客的各种需求。

近年来汽车不断朝着电子化发展,除了“行驶、转弯、停止”等与汽车基本性能相关的用途外,最近还新增搭载了与“安全”相关的防碰撞用图像识别车载相机和GHz波段的雷达。因此,由于半导体工作频率的高速化,对因此所产生的传导噪音与辐射噪音的对策元件的需求在不断增加。作为一种解决方案,敝社提出了支持车载且可靠性高的3端子贯通滤波器。

敝社今后还将针对三大重要领域之一的汽车领域进一步充实产品。

主要应用

  • IVI(IVI: In-Vehicle Infotainment车载资讯娱乐系统)、汽车导航、车载相机产品、车载雷达的电源噪音对策
  • 大电流CPU的高频噪音对策

主要特点与优势

  • 可在-55~125℃的温度环境中使用
  • 可直接接入汽车的电瓶线
  • 扩充大电流产品,最大电流为10A且应用范围广泛

主要电气特性

外形尺寸 [mm]额定电压 (V)额定电流 [A]静电容量
16081.6×0.825~50V1~2A22pF~0.1μF
20122.0×1.2510~50V1~4A22pF~1μF
32163.2×1.625~50V2A0.1μF ~1μF
32163.2×1.6100V~10A0.01μF ~1μF