为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC元件

2016年8月30日

高衰减低失真音频线噪音滤波器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh
  • 蜂窝频带的噪声电平最大可抑制50dB
  • 行业最低的总谐波失真,为0%

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了全新的音频线噪音滤波器 MAF1005G系列产品,为其音频线用EMC产品阵容添加了三种新型产品,尺寸仅为1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm。该小型化音频线噪音滤波器设有从700兆赫至2.5千兆赫蜂窝频带的高衰减,噪音电平最大可抑制50dB。此外,该新款噪音滤波器与TDK在2016年5月推出的MAF1608G产品一样,可将音频信号的失真控制在业内最低水准*,因此MAF1005G噪音滤波器不会引起音频线中的音质劣化。由于该产品尺寸小,衰减性能优良,特别适用于诸如智能电话,平板电脑和便携式游戏机等设备的音频线(耳机,扬声器,麦克风)噪音抑制。

通过使用低失真铁氧体材料,TDK可降低音质恶化并等同于不插入噪音滤波器时。这使得其可以实现噪音防护的同时,仍然发挥音频放大器的最大性能潜力。该产品已于2016年8月开始量产。

*截止到2016年8月,根据TDK调查

主要用途

  • 智能手机、平板电脑、便携式游戏机等的音频线(耳机、麦克风、扬声器)

主要特点与优点

  • 行业最低的总谐波失真,为0%
  • 蜂窝频带的噪声电平最大可抑制50dB
  • 尺寸仅为1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 m

主要特性

产品名

阻抗*
[Ω]
直流电阻
[Ω]
额定电流
[A]
总谐波失真
(THD+N)**
[%]
MAF1005GAD152A1500 typ.0.55 typ4000
MAF1005GAD262A2600 typ.1.0 typ.3500
MAF1005GAD352A3500 typ.1.3 typ.2700

*  在 900 MHz时
** 在1 kHz, 8 Ω, 1 W时