为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

2018年3月8日

22kHz高灵敏度3D应答器线圈

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团B82453C*A*系列3D应答器线圈再添工作频率为22kHz的B82453C0335A022新锐。新的应答器线圈是对现有125kHz频率设计的补充,适用于无钥匙进入和启动系统 (PEPS) 及其它基于更低频率的门禁系统。

新的3D应答器线圈同样具有高电感值,x、y和z轴的值分别为30mH、33mH和55mH,灵敏度极佳,其中x和y轴为25.5 mV/μT,z轴为23.3 mV/μT。其灵敏度堪称全球之最,比尺寸和电感值相当的同类竞品要高出20%。

和现有125kHz产品类型一样,新的22kHz线圈同样满足RoHS标准,尺寸仅为11.5 x 12.5 x 3.6 mm。该元件还采用注塑和激光焊接技术,机械特性极为坚固耐用,并成功通过PEPS元件要求的严苛跌落试验。此外,这些应答器线圈还满足AEC-Q200要求。

主要应用

  • 汽车PEPS系统和其它门禁系统

主要特点与优势

  • 高灵敏度,x和y轴为25.5 mV/μT,z轴为23.3 mV/μT
  • 尺寸仅为11.5 x 12.5 x 3.6 mm
  • 超坚固的机械特性
  • 满足AEC-Q200标准

关键数据

订购代码LR
[mH]±5%
Q (典型值) 
-10% /+15 %

S (典型值)

[mV/µT]

fres,min.
[kHz]
RDC max.
[Ω]
B82453C0335A022X30.009.025.5170480
Y33.009.525.5170500
Z55.007.523.31401100