为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

TDK在2018年德国慕尼黑电子展

2018年10月12日

科技,吸引未来

[---Image_alt---] Logo Electronica zh
  • 11月13日至16日
  • 星期二、星期三和星期四上午9:00 至下午6:00 
    周五9:00 至 17:00 
  • 德国慕尼黑贸易展览中心
  • B6展厅,105号展台
  • 东入口,乘坐U2和U7地铁到博览城东站(终点站)

欢迎来到德国慕尼黑电子展TDK展区!诚邀您体验我们为各种电子应用提供的创新元件组合与解决方案。

今年TDK参展的亮点之一是多个应用演示,如用于汽车、工业和消费电子应用的具有触觉反馈的多功能压电执行器。其中包括在加速、触力和响应时间方面都具有卓越性能的PowerHap™;全球最薄的触觉元件之一,响应时间超快且功耗远低于传统解决方案的PiezoHapt™;以及压轴的PiezoListen™,这是一种用于超薄型扬声器的新技术。

另一个演示是将向您展示CeraPlas™冷式等离子发生器的多种可能性。这项技术可用于活化表面或消除不良气味。基于CeraPlas的系统和设备还可用于设备或创口消毒。

参观者还能看到采用TDK的4D转发器线圈技术的智能汽车钥匙如何通过近场通信 (NFC) 传输主要汽车数据。

通过我们的“智能水晶”,您可以体验一种创新解决方案,例如,显著提高汽车前灯或投影仪的光效。这些水晶采用全新工艺制造而成,性能卓越且样式繁多。更重要的是,“智能水晶”可以影响光的波长。

通过新的超声波指纹传感器,我们展示了一种简练而安全的无钥匙开车门方式。另一个展示演示了一种可在透明和不透明状态切换的特殊薄膜。该薄膜能快速保护车内空间,如可轻松保护车内免受太阳光或陌生人的注视。

TDK在B3.460展厅的传感器展台上展示了一些传感器亮点,包括3D霍尔效应位置传感器、微型MEMS超声波飞行时间传感器和高灵敏度的TMR角度传感器。

我们将用TDK的技术能力让您信服!我们来自产品市场部和销售部的专家乐于为您提供更多信息。

期待您的光临!

产品亮点

采用模块化柔性装配技术的CeraLink电容器

[---Image_alt---] CeraLink zh

采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器的面市,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,标称电容值介于0.5μF至10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种尺寸。尽管体积小,但它们的纹波电流能力高达47 ARMS

并联的一个主要优势是具有超低ESR(等效串联电阻),在0.1至1MHz的大频率范围内,ESR明显低于10 mΩ。

产品咨询keyboard_arrow_right

音频线用高电流噪音抑制滤波器

[---Image_alt---] Noise Supression zh

四款全新的MAF1005GAD-D产品的上市扩展音频线用MAF1005G系列噪音抑制滤波器的产品阵容。由于新型滤波器的直流电阻较低,其额定电流可高达1.25A。此类新型产品采用了TDK专有的低失真铁氧体材料,能抑制600MHz到2.7GHz蜂窝频率下的噪声并确保高音频质量。由于额定电流较高,该新型噪音抑制滤波器产品特别适用于智能手机和其他紧凑型通信装置的外部扬声器、耳机和麦克风的音频线。

新型噪音抑制滤波器采用小型化的封装IEC 1005,尺寸仅有1.0mm×0.5mm×0.5mm,性能接近于远远大于它的IEC 1608尺寸的MAF1608G系列。

更多产品信息 keyboard_arrow_right

多功能片式超声波传感器

[---Image_alt---] Ultrasonic Sensors zh

新系列的陶瓷片式超声波传感器包括四种标准类型,直径范围为4mm 至12mm,厚度范围为0.2mm 至 4mm,允许频率范围为200KHz至 400KHz或500KHz至4000KHz,具体视几何形状而定。片式传感器符合RoHS标准,有径向和轴向两种振荡轴可选,广泛适用于多种应用。例如,在汽车电子领域,可用于汽车辅助或盲点监控系统、燃料或SCR油箱的液位感应、以及用于防盗系统的内部监控。在工业电子应用中,片式传感器可用于计量流体或气体流量,以及流体或散装材料的液位感应。此外,片式传感器还适用于自动叉车的防撞系统。

产品咨询keyboard_arrow_right

具有高电容和低ESR的堆叠式MEGACAP型MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)

[---Image_alt---] MegaCap zh

新系列的垂直堆叠式MEGACAP型MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)兼具高电容和低ESR特性,电压范围为25V 至1000V,电容范围为20nF至 150µF。新型MLCC具有C0G、X7T、 X7S和X7R的温度特性。凭借高电容值,新型电容广泛适用于无线和插拔式充电系统的谐振电路,例如用于工业汽车和机器人。它们还可用于工业设备中的平滑和去耦合应用。MEGACAP型MLCC具有可连接到元件电极末端的金属引线架,可防止热冲击导致的板翘曲裂纹和焊接裂纹。端子的金属材料也进行了优化,可获得更低的ESR并实现更高的纹波电流能力。

更多产品信息 keyboard_arrow_right

额定电压高达800 V DC的且带电流补偿功能的环形磁芯扼流圈 

[---Image_alt---] Powerline Chokes zh

B82724J8*N040系列环形磁芯扼流圈符合RoHS标准,可在高达800 V DC或250 V AC的额定电压下连续工作,专为变频器中的直流链路滤波而开发。相比于传统型号,新系列扼流圈还具有出色的热性能,即扼流圈具备大电感值,即使在高温环境亦可在大电流条件下工作。

新型扼流圈的电感值范围为0.5 mH 至47 mH,额定电流为1.6 A 至10 A(具体视电感值而定),无需降额使用的额定环境温度为+ 70°C。对于对称干扰的附加衰减,电力线扼流圈的杂散电感约为额定值的0.5%。该系列所有型号的尺寸均为18.5 mm x 31.3 mm x 33.2 mm,与标准B82724J*系列一样,这意味着新系列电感可直接用于现有封装。

更多产品信息 keyboard_arrow_right

用于千兆以太网和以太网供电(PoE)的SMD 脉冲变压器

[---Image_alt---] SMD Pulse Transformer zh

为满足千兆以太网和以太网供电(PoE)等应用,TDK扩展了其ALT4532系列脉冲变压器的产品阵容。该新型ALT4532P产品专为新兴的2.5GBASE-T (2.5 Gb/s) 和5GBASE- (5 Gb/s) LAN应用以及使用600-mA PoE的1000BASE-T (1 Gb/s) 应用而设计。新型ALT4532P则兼容10GBASE-T标准 (10 Gb/s)。该产品具有紧凑型SMD封装特点,尺寸为4.5 mm x 3.2 mm x 2.9 mm。该新型脉冲变压器已于2018年2月开始量产。TDK通过ALT4532这一新元件响应高速LAN接口(特别是适用于数量不断增长的IoT设备接口)所使用的紧凑型脉冲变压器日益增长的需求。凭借紧凑型IEC 4532封装,这些SMD元件可适用于配置了多个脉冲变压器的电路板布局。

更多产品信息 keyboard_arrow_right

具有大电流能力的紧凑型单端引线式电容器

[---Image_alt---] AluElko Single zh

新系列单端引线式铝电解电容器采用超紧凑型设计、具有高CV值和大纹波电流能力。B41897*系列电容器的额定电压为25V DC至 75V DC,电容范围为270 µF 至12000 µF。新元件的尺寸范围为12.5 mm x 20 mm 至18 mm x 40 mm(厚x长),取决于电压和电容而定。新型电容器采用改进过的材料,可承受高温,可在高达135 °C的温度下连续工作,可耐受最高温度达150 °C。相比于之前的系列,新系列电容器不仅增强了纹波电流能力,还将电容提升多达60%。这意味着,在125 °C,100KHz的条件可实现高于7A的最大纹波电流能力。其典型应用包括汽车ECU和电源。

更多产品信息 keyboard_arrow_right

测量温度高达650 °C的NTC传感元件

[---Image_alt---] High Temperature Sensor zh

新型爱普科斯 (EPCOS) NTC传感器元件专为测量高达650 °C的高温而设计。该元件基于高温陶瓷传感器元件,连接至一根金属化氧化铝棒,然后进行玻璃封装,测量精度高,温度为200 °C时,温度公差仅为±1 K。由于采用了玻璃封装,该新型元件极其坚固耐用。新型传感器长16 mm,玻璃封装直径为2 mm,还配备了焊接至氧化铝棒的连接线(可选)。

该高温传感器符合AEC-Q200标准,专为废气再循环系统等要求严苛的汽车电子应用而设计。主要用于柴油发动机,可降低燃烧气体中过量的氧气,从而使高燃烧温度下产生的氮氧化物最少。在再循环系统中,NTC传感器可测量废气的温度,有助于防止发动机过热,特别是气缸盖和阀座。

在电动汽车应用中,新型传感器可监测电动车驱动系统(直接由氢气产生电能)中使用的燃料电池的温度,还可用于自清洁炉(根据热解原理工作)等家用电器。其中,自清洁炉的工作原理是将炉身加热至500 °C,分解食物残渣的长链分子,使其大部分都变成气体和灰烬。NTC传感器可用于调节并稳定所需温度。

更多产品信息keyboard_arrow_right


TDK在2018年德国慕尼黑电子展

展厅和展台领域焦点产品
B6/105无源元件
  • TDK和爱普科斯 (EPCOS) 元件、模块和系统
B3/460传感器、微/纳米系统
  • 爱普科斯 (EPCOS) 压力和温度传感器
  • Micronas霍尔效应传感器 和嵌入式电机控制器
  • TDK角度传感器
  • Chirp微机电系统 (MEMS) 超声波传感器
  • InvenSense微机电系统 (MEMS) 传感器和麦克风
  • ICsense ASIC设计服务
  • Tronics 高精度惯性传感器
A5/205电源
  • TDK-Lambda 电源