为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

用于能源和工业电子领域的电容器

2016年6月13日

首批产于中国的MKK大功率电容器

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团已交付了首批产于中国珠海生产基地的EPCOS (爱普科斯) MKK大功率电容器。这些大功率电容器让珠海基地进一步拓展了主要面向中国市场的薄膜电力电容器产品系列。

首批MKK大功率电容器的交货对于珠海生产基地来说具有里程碑式的意义。这些电容器的额定电容高达10000 μF以上,额定电压高达4000 V DC,特别适用于大功率轨道交通牵引变流器和低损耗柔性直流传输HVDC-VSC输电系统。它们采用了扁平卷绕技术,空间填充率高达95%,因此结构非常紧凑。同时它们还具有高电流能力,可承受高电压和高电流峰值。此外,优化设计的内部结构可确保发热点通过电容器外壳更好地散热。

新型MKK大功率系列电容器主要应用是轨道交通牵引系统和输配电系统,它们进一步完善了珠海生产基地现有的薄膜电力电子电容器产品线:包括适用于工业电子应用和光伏系统及风力发电机逆变器(见表中信息),也包括适用于低压功率系数校正应用的DeltaCap™系列电容器、适用于工业驱动系统中直流链路的MKP DC系列电容器、以及适用于变频器输出滤波的MKP AC系列电容器。前面两种产品主要面向中国市场,而MKP AC电力电容器则面向全球客户。珠海基地制造的电力电容器的几乎所有原材料均采购自本地,从而最高限度地保证供应链的安全和最大的生产灵活性。

表:面向中国市场的广泛电力电容器产品线

[---Image_alt---] Figure1_zh
图 1:

MKK大功率系列

[---Image_alt---] Figure2_zh
图 2:

MKP DC系列

[---Image_alt---] Figure3_zh
图 3:

MKP AC系列

[---Image_alt---] Figure4_zh
图 4:

DeltaCap™系列

主要特点应用

MKK大功率系列

1500至4000 V
500至10 000µF以上
大电流能力
低ESR和ESL
允许热点温度可达85 °C
采用平绕技术,空间填充率可达95%

大功率牵引变流器和低损耗HVDC-VSC输电系统的谐振电路

MKP DC系列

700至2000 V
70至1500 µF
允许热点温度可达85 °C
提供UL认证型产品

工业驱动系统和牵引变流器的直流链路

MKP AC系列

250至480 VRMS
10至600 µF
过压断路器
UL认证

工业驱动系统和变频器的输出滤波

DeltaCap™系列

230至525 V
10至151 µF(单相)
3 x 10 to 3 x 69 µF(3相)
0.8至5 kvar(单相)
0.5至33 kvar(3相)
IEC 60831
VDE认证

低压电力设施的功率因数校正

广泛的产品系列,满足各种应用需求

经过2015年初的扩建,珠海基地的面积扩展了约8000 m²,目前达到近50000 m²。除了电力电容器之外,该基地还制造主要用于抑制电气系统和设备中电磁干扰的直流电容器。基地生产的产品线还包括压敏电阻、冲击电流限制器和PTC热敏电阻,不仅可满足工业电子和电力工程应用,还广泛适用于汽车和消费电子领域(详见如下珠海基地简介)。这里生产的温度传感器主要用于汽车和消费电子行业。

珠海基地:产品和认证

[---Image_alt---] Figure5_zh

产品

薄膜电容器
  • 电力电子电容器
  • 功率因数校正 (PFC) 电容器和其它关键的PFC元件 (LV)
  • 直流电容器
压电和保护设备
  • 圆片压敏电阻
  • 能源压敏电阻
  • 带式和模块式压敏电阻
  • SMD圆片压敏电阻 (CU)
  • 冲击电流限制器 (ICL)
  • PTC热敏电阻
传感器
  • 适合汽车电子和家庭应用的NTC传感器系统

认证

  • ISO 9001
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001