为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

孝感工厂

2018年1月23日

气体放电管的20年成功实践

[---Image_alt---] Teaser_LG

早在1997年,爱普科斯孝感)工厂就开始研发和制造充气式放电管TDK集团是该产品技术领域的全球领导者,占据高达70%市场份额,且这些产品主要面向通信设备领域

爱普科斯孝感工厂是爱普科斯 (EPCOS) 与其中国合作伙伴湖北汉光科技股份有限公司联合成立的合资企业,其中爱普科斯 (EPCOS) 持有76%的股份。该合资企业下辖一个占地面积达7300 m²的大型工厂,员工达450名,主要负责生产二极和三极气体放电管。孝感工厂位于上海以西约850公里,它与马来西亚柔佛州新山市姐妹工厂一起,为整个公司的气体放电管业务提供着强有力的支撑。

通信领域和中国区 - 孝感工厂最大的市场

爱普科斯孝感工厂生产的保护元件80%以上都应用于移动基站和其他通信系统。该公司所服务的第二大行业是工业电子产品,气体放电管同样可保护这些设备和机器免受过电压影响。在爱普科斯孝感工厂制造的产品中,其中60%面向亚洲客户,特别是中国区;30%出口至欧洲地区;另外10%则出口至美洲和其他地区。

孝感工厂的工程师与柏林气体放电管研发中心和柔佛州新山研发团队展开紧密的合作,向市场推出了许多的新产品。这些创新产品在扩展气体放电管的新应用领域方面发挥了至关重要的作用。在这些成功的创新中,无氖气产品就是其中一个代表。经过短短六个月的研发,TDK集团成功应对了全球氖气短缺问题,有效避免了成本的大幅增加。

[---Image_alt---] Figure_Products
图 1:

孝感工厂生产的各类气体放电管

技术和自动化日臻完善

近年来,孝感工厂的产品销量大幅增长,同时其单位成本也显著降低。自1997年以来,工厂产能已经增加为原先的15倍,年产量从最初的2000万增长到现在的3亿。工厂与时俱进,不断改进内部外部流程,同时提高劳动密集型工序的自动化水平,使得人工劳动比例削减90%以上。

关注新兴市场

除通信和工业电子产品外,该工厂针对新兴市场不断优化和调整自身市场定位,将产品系列逐步扩展至电动车、可再生能源生产和分配、家用电子产品和医疗技术等领域。

中国孝感工厂

[---Image_alt---] Figure_Map

产品

气体放电管
  • 二极气体放电管
  • 三极气体放电管
  • 交流电源保护气体放电管
开关放电管
  • 二极开关放电管
  • 触发式开关放电管

认证

  • ISO 9001
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001

发展历程

1997由西门子真空电子元件有限公司与湖北汉光科技股份有限公司合资成立
1998首批气体放电管在占地面积为3000 m²的工厂顺利投产
2000更名为爱普科斯电子(孝感)有限公司
2001通过ISO 9001质量标准认证
2004设立专门的研发部门
2009通过ISO 14001环境管理体系认证
2014获得对汽车行业而言至关重要的ISO/TS 16949质量管理认证
2017工厂占地面积扩建至7300 m²