为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

惯性传感器

2017年5月16日

高精度定位

[---Image_alt---] Teaser_LG_Sub5_zh

TDK集团预测惯性传感器能在单一元件内部集成位置、方向、加速度和速度测量功能,且可确保高精度,市场潜力极大。自动驾驶车辆、机器人、无人机和诸多物联网 (IoT) 应用领域都广泛使用此类辅助设备。由于收购了惯性传感器和微机电系统专家Tronics公司的大部分股份,TDK集团提高了创新能力,扩充了传感器阵容,同时将继续以Tronics品牌的销售这些元件。

这些产品为系统设计人员提供了一系列基于MEMS陀螺仪和加速度计的高精度传感器产品。TDK集团最新推出的Tronics GYPRO3300为紧凑型MEMS陀螺仪设定了新的标杆,这种陀螺仪能对三维角度变化进行测量。GYPRO®系列传感器包括一个MEMS芯片和集成在坚固的30引脚陶瓷封装外壳内部的IC芯片。

出类拔萃:远超当前的汽车需求

GYPRO3300出厂前已经校准好,并通过一体式温度传感器进行温度补偿,可在较宽的温度范围内稳定运行。它通过串行外设接口 (SPI) 提供24位信号,偏置不稳定性和角度偏差分别仅为0.8°/h和0.1°/√h。这些数值远远高于当前汽车行业的要求。

[---Image_alt---] Figure1_Sub5_zh
图 1:

得益于卓越精度和稳定性,Tronics GYPRO®惯性传感器非常适合严苛的位置和角度测量应用。

凭借在单芯解决方案的卓越性能表现,Tronics GYPRO3300从同类竞争产品中脱颖而出,其尺寸仅为19.6 mm x 11.5 mm x 3.7 mm。因此,这种MEMS陀螺仪可用于极端严苛的应用,例如石油钻井平台、飞机导航、航姿和航向参考系统 (AHRS) 稳定性,以及先进的驾驶员辅助系统 (ADAS)。紧凑型MEMS惯性传感器基于高度集成的Tronics Magellan工艺技术,在单个芯片内部可对多达6个轴进行测量。

相关文章

TDK传感器业务迎来快速增长机遇keyboard_arrow_right

温度传感器keyboard_arrow_right

压力传感器keyboard_arrow_right

磁传感器keyboard_arrow_right

霍尔传感器keyboard_arrow_right