为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

关于TDK Electronics(东电化电子)

[---Image_alt---] Produktspektrum

TDK Electronics AG (译名:东电化电子股份有限公司), 前身EPCOS AG(译名:爱普科斯股份有限公司)专业从事开发、制造并销售电子元件和系统,产品品牌包括TDK和爱普科斯(EPCOS)。公司始终专注于快速发展的前沿技术市场的需求,包括汽车电子、工业电子和消费电子以及信息和通信技术领域。公司现有约20个研发和生产基地,约24,000名员工,销售网络遍及全球各地。除供应标准产品以外,公司还能与客户紧密合作,及时了解客户需求并开发出最合适的产品及解决方案。 

2018财年(截至3月份),公司的销售额达到约16亿欧元。 

爱普科斯(中国)投资有限公司

营业执照 keyboard_arrow_right

位于大中华区的销售网点和工厂keyboard_arrow_right


产品

TDK Electronics(东电化电子)的产品系列,其中包括电容器、铁氧体和电感器、压电和保护器件以及传感器等。

目前电子元件和系统在电气设备中随处可见,主要用于确保设备的完美运行。这些元件和系统在汽车和卡车、工业机床、电力铁路、风力发电场和光伏电站,以及洗衣机、LED灯具、智能手机、笔记本电脑和电视机上都发挥着重要的作用。在所有这些应用中, TDK Electronics(东电化电子)解决方案都能确保稳定的电力供应并保护电子电路,以免发生故障。

[---Image_alt---] Produktspektrum_CAP

电容器应用于电工及电子的所有领域,用于存储电荷并提供电流和电压滤波功能。我们的电容器产品组合包括铝电解、铝聚合物和薄膜电容器,主要应用于电源和逆变器。电力电容器在诸多应用场合均发挥关键作用,不仅可确保电动火车等的可靠供电,还是高压直流电输送的关键元件,确保电能的长距离输送且损耗最小。

电感器可同时实现两个基本的电工功能:电流滤波和存储电磁能。铁氧体则相反,其由电感磁芯组成,可聚集电磁场,用于传输电信号和电力。电感器可用于信息和通信应用中的开关式电源以及汽车、工业和娱乐电子设备等。此外,我们还生产电磁兼容元件,用于确保各种电子设备的无故障运行。

[---Image_alt---] Produktspektrum_MAG

[---Image_alt---] Produktspektrum_PPD

压电和保护设备可保护电子电路免受电压尖峰和电流浪涌的影响,其产品组合包括气体放电管和开关放电管、热敏电阻、压敏电阻和各种多层元件(包括压电执行器、CeraDiodes®压敏电阻、集成了ESD保护的超薄基板CeraPad®和CeraLink™ 电容器)。所有这些元件都是车辆、工业设备和家电及电力工程、智能手机、平板电脑以及可穿载设备的关键部件,必不可少。最新的创新型产品包括:带触觉反馈的压电执行器PowerHap™ 、冷离子发生器CeraPlas™ 和世界上第一个可充电固态SMD电池CeraCharge™。

传感器及传感器系统包括各种温度传感器,例如,这些温度传感器可用于车辆的排放系统中,以减少废气的排放。不仅如此,家用电器和工业设备中也常用到这些元件。为满足应用需求,有时还必须增加压力传感器和变送器,以监控和诊断气动和液压系统,同时控制阀门和过滤系统。此外,传感器和传感器系统还广泛用于医疗技术应用中,例如用于测量血压或人工呼吸的医疗器械。此外我们的传感器产品组合还包括Tronics产品系列,其中主要包括惯性传感器,后者不仅具备固有的传感功能,还能感测加速度和旋转情况。

[---Image_alt---] Produktspektrum_TPS



产品目录keyboard_arrow_right