为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

中国RoHS 2.0

该法规旨在控制并减少电气电子产品废弃物造成的环境污染


2016年1月21日,中国工信部正式公布了新版的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(亦称中国RoHS 2.0)。该管理办法于2016年7月1日实施,用于取代之前的《电子信息产品污染控制管理办法》(ACPEIP或中国RoHS 1.0)。

RoHS 2.0将适用产品范围从RoHS 1.0的“电子信息产品”(EIP) 扩展到“电器电子产品”(EEP)。因此,中国RoHS 2.0覆盖以下产品:

  • 依靠电流或电磁场实现工作的设备和配件产品;
  • 用于产生、传输和测量电流和电磁场的设备;以及
  • 额定工作电压不超过1000V DC和1500V AC的设备,涉及发电、输配电有关的设备除外。

此外,受限制的物质清单也扩展到包含“国家规定的其他有害物质”。所有应申报或禁止使用的物质继续沿用中国RoHS 1.0的规定。这些物质的使用限值与欧盟规范2011/65/EU (RoHS 2.0),附录II中规定限值一样。

  • 镉 (Cd) 及其化合物:0.01%
  • 汞 (Hg) 及其化合物:0.1%
  • 铅 (Pb) 及其化合物:0.1%
  • 六价铬 [Cr (VI)] 及其化合物:0.1%
  • 多溴联苯 (PBB):0.1%
  • 多溴联苯醚 (PBDE):0.1%

中国ROHS 2.0要求所有适用的电器电子产品都必须张贴中国标准SJ/T11364-2014规定的表明电器和电子产品的两个标志之一。具体适用哪个标志取决于产品是否包含超过对应阈值的有害物质。如果满足以下情况,则该标志无需直接张贴在产品上。

  • 产品的可张贴面积小于5000mm2
  • 受限于产品外形,无法直接张贴,或
  • 直接张贴可能干扰产品功能。

在这些情况中,必须采用其他方式提供该RoHS信息。

标志符合SJ/T11354-2014标准:

[---Image_alt---] China_RoHS_gruen

标志1:产品不包含有害物质,并可回收利用。

[---Image_alt---] China_RoHS_orange

标志2:产品至少包含一种有害物质,但是在其环保使用期 (EPUP) 内能安全使用,标志中心的数字表示该使用期。在所定义的使用期之后,必须对产品进行回收或恰当处置。

制造商必须提供包含受限制或申报物质的产品的相关信息。您可在RoHS清单中找到受此管理办法影响的爱普科斯 (EPCOS) 产品的信息。

根据我们掌握的无源元件材料的相关经验和知识,以及物理和化学方面的考量,爱普科斯 (EPCOS) 为其产品定义的环保使用期为50年。