爱普科斯 (EPCOS) 有源谐波滤波器和电能质量优化装置有助于消除电网中的谐波污染、减少电能质量问题,并且更高效、更可靠地使用电能。
技术数据和规格范 | |||
---|---|---|---|
额定电压 | 380 V (228…456 V) | 480 V (384…552 V) | 690 V (480…790 V) |
主电源频率 | 43…62Hz | ||
滤波电流 | 25, 35, 50, 60, 100, 150 A | 75, 90 A | |
中性线滤波能力 | 3 倍x额定滤波电流(限4线式设备) | ||
谐波电流补偿范围 | 2至50次谐波次数,或指定0 … 110%谐波范围 | ||
额定谐波降低率 | > 97% *) | ||
典型功率损耗 | < 3%(具体视负载而定) | ||
目标功率因数 | -1 .. 1范围内可调 | ||
开关/控制频率 | 20 kHz / 20 kHz | ||
响应时间 | 约20 μs | ||
稳态响应时间 | < 5 ms | ||
谐波补偿 | 有 | ||
无功功率补偿 | 有 | ||
不平衡补偿 | 有 | ||
显示器 | 所有系统均配备一个7" TFT彩色控制/显示单元(触控屏) | ||
通信端口 | RS485和网络端口 (RJ45) | ||
通信协议 | Modbus (RTU) 和TCP/IP(以太网) | ||
故障报警 | 有,最多可记录500个 | ||
噪声等级 | < < 56 dB(具体视型号而定) | < < 65 dB (具体视型号而定) | |
保护功能 | 过电压保护、欠电压保护、短路保护、逆变器反接保护和过补偿保护 | ||
工作温度 | -10 ... +40 °C,无降额 | ||
相对湿度 | 5 ... 95%,非冷凝 | ||
散热 | 75、151、300、405 L/秒 (25-35、50-60、75-100和150 A) | 359 L/秒 | |
防护等级 | IP 20,符合IEC 529标准(可定制) | ||
面板颜色 | RAL7035浅灰色 | ||
安装高度 | 不降容情况下最高1500 m。根据GB/T3859.2标准,在1500 m 到 4000 m之间,每增高100 m,按1%降容 | ||
认证 | CE和IEEE 61000 | CE、ETL(UL 508和CSA C22.2 # 2014)和IEEE 61000 | |
符合标准 | IEEE 519和ER G5/4 |
PQSine S系列有源滤波器运行在一个三电平中性点钳位(NPC)拓扑结构的基础上。可以从下面的图中看到,传统的双电平的电路结构由6个IGBT组成(在每相引脚和电流路径上有2个IGBT功率器件)。而在一个三电平拓扑的情况下,该电路结构由12个IGBT组成(在每相引脚和电流路径上有4个IGBT功率器件)
三电平电路可以在输出端产生三个电压等级,直流母线正电压、零电压和直流母线负电压。二级结构仅能连接输出到正电压或负电压。同时它还可以确保更高的质量和更好的谐波输出电压,从而降低输出滤波器的要求及相关成本。